Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MPOT - REL
Photo non contractuelle

MPOT - REL

Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,
No.d'art.: 67555
Poids: 0.08 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Potentiomètre 270°
avec contact de relais
5 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Entrée
Tension d’entrée 24 V DC
Courant d’entrée 20 mA
Indicateur à LED LED (verte)
Caractéristiques techniques
Tolérance de résistance ±20%
Linéarité ±3%
Puissance (potentiomètre) 1 W
Puissance (résistance) 0.25 W
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C
Dimensions H×L×P 75×45×65 mm
Sortie
Tension de commutation 10 V DC, 24 V DC
Courant commuté par sortie 1 mA/1 A
Matériau de contact Pd Ni-Au Rh
Description
Description du fonctionnement Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes d
données commerciales
EAN 4048879041591
eClass 27371227
Numéro du tarif douanier 85334010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi