SKP 24/7-M-FK
No.d'art.: | 4000-63011-6302470 |
Poids: | 0.233 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Bornes à ressort
24-/ 7 pôles M (EN 60603)
Rangée z, b, d
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
24-/ 7 pôles M (EN 60603)
Rangée z, b, d
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Données techniques
Tension de service CA | 500 V |
---|---|
Courant de service max. | 4 A |
Nombre de pôles | 7 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service max. | 15 A |
Nombre de pôles | 24 |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 24 + 7 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle | M (EN 60603) |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 63 mm |
Largeur | 137 mm |
Profondeur | 170 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27460201 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879038607 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |