Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
SKT 31  63501
Photo non contractuelle

SKT 31

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41617, 250 V

No.d'art.: 63501
Poids: 0.176 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes à vis
31 pôles (DIN 41617)
toutes
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 5 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 31
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle DIN 41617
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Horizontale, Verticale, rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 112 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 145 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042024
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 63501_4014-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 63501_4014-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi