Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
SKT 32 D  63512
Photo non contractuelle

SKT 32 D

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme
No.d'art.: 63512
Poids: 0.182 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes à vis
32 pôles D (EN 60603)
Rangée a, c
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 250 V AC
Courant de service max. 4 A
Groupe de matériaux isolants EN 60664-1 surtension, catégorie I
Matériau Plastique, difficilement inflammable
Brochage 32 pôles D (EN 60603)
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser verticalement ou horizontalement sur rail DIN (EN 60715) ou à visser
Type de raccordement 4 mm² monobrin
Dimensions H×L×P 112×45×145 mm
Description
Description du fonctionnement Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
EAN 4048879042000
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 63512_4016-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 63512_4016-04.16_ce_z_b.pdf
* HT, plus frais d’envoi