Produits similaires
Bornes à vis
32 pôles F (EN 60603)
Rangée d, z
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
32 pôles F (EN 60603)
Rangée d, z
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Caractéristiques générales
Type de raccordement | 4 mm² monobrin |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser verticalement ou horizontalement sur rail DIN (EN 60715) ou à visser |
Dimensions H×L×P | 112×45×145 mm |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 250 V AC |
---|---|
Courant de service | max. 4 A |
Brochage | 32 pôles F (EN 60603) |
Groupe de matériaux isolants | EN 60664-1 surtension, catégorie I |
Matériau | Plastique, difficilement inflammable |
Description
Description du fonctionnement | Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée. |
---|
données commerciales
EAN | 4048879041973 |
---|---|
eClass | 27260710 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |