6 TX Managed Switch mit Gigabit + 4 Power M12 IP67
No.d'art.: | 58860 |
Poids: | 0.966 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
6 Port Managed IP67 Gigabit Switch, 4 Powerports
6 ports Gigabit
4 ports d'alimentation, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
6 ports Gigabit
4 ports d'alimentation, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».



Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 18...28 V |
---|---|
Débits de transmission | 10/100/1000/2500 Mbit/s full duplex |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Plage de température | -25 °C ... +45 °C |
Coffret | Métal |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 225×63×42 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED, LLDP |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
Switch Management
Protocoles | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
---|---|
NAT | oui |
Port Mirroring | oui |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | oui |
Contact d'alarme | non |
Maintenance à distance | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Branchements
Bus de terrain | 6 × M12 (connecteur femelle), codage x 2x 2500 Mbit, 4x 1000 Mbit |
---|---|
Alimentation | 2 × M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2 × max. 16 A // 4 x connecteur femelle M12A 5 pôles |
données commerciales
ECLASS-11.1 | 19170401 |
---|---|
EAN | 4048879852289 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
Data cableAfficher tout
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
-
conseil
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Ligne de données ----