Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

No.d'art.: 58854
Poids: 0.916 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Commutateur Gigabit administrable à 10 ports, métal, IP67
M12 Power, 5 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 36 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (actif par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronisation temporelle Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 37 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Derating à partir de 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 XD1
Type de connexion 2 XD2
Type de connexion 3 XF3-XF10
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact gris
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage X
Nombre de pôles 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879862585
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58854_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58854_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58854_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 58840_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 58854_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 58854_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58854_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58854_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58854_08-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58854_08-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58854_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58854_10501110_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Notes de mise à jour 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Bouchon à vis ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Ligne de données ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi