PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12
No.d'art.: | 58845 |
Poids: | 0.916 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
10 Port GE avec PN
PROFINET switch administrable
M12 Power, 4 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
PROFINET switch administrable
M12 Power, 4 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».




Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Débits de transmission | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Plage de température | -25 °C ... +45 °C |
Plage de température de transport | -40...+85 °C |
Coffret | Métal |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 224,5×63×37,4 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED, LLDP |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
Switch Management
Protocoles | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
---|---|
NAT | oui |
Port Mirroring | oui |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | oui |
Contact d'alarme | non |
Maintenance à distance | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | PROFINET switch administrable |
PROFINET
Specification | V2.4, Conformance Class B |
---|---|
Adressage | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | non |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | oui |
Shared Device | non |
Branchements
Bus de terrain | 10× M12 (femelle), codage X |
---|---|
Alimentation | 2× M12 Power, 4 pôles, codage L, 2× max. 16 A |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4048879866606 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Câble d'alimentation ----
-
conseil
---- Ligne de données ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----