Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
PROFINET Managed Switch 10x10/100BT IP67 Metal M12  58851
Photo non contractuelle

PROFINET Managed Switch 10x10/100BT IP67 Metal M12

No.d'art.: 58851
Poids: 0.912 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Commutateur Fast Ethernet PROFINET administrable à 10 ports, métal, IP67
PROFINET switch administrable
M12 Power, 5 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques techniques
Tension de service 9...36 V
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Caractéristiques générales
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -25...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. de stockage -40...+85 °C)
Coffret Métal
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 37×63×225 mm
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
Switch Management
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT oui
Port Mirroring oui
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme non
Maintenance à distance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET switch administrable
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) non
PROFINET Netload Class III
MRP oui
Shared Device non
Branchements
Bus de terrain 10× M12 (femelle), codage D
Alimentation 2× M12 Power, 5 pôles, codage L, 2× max. 16 A

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
EAN 4048879862554
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58851_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58851_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat: ProfiNet  58851_Z13400-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_11.zip
  • Téléchargement Document: Données produit 58851_pd_x_12.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 58841_hdb_x_13.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58850_ina_x_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58850_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 58851_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58850_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58851_06-02.21_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58851_06-02.21_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 58851_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi