Switch Xenterra 5 ports non administrable 100Mbit
Montage par vis
No.d'art.: | 58901 |
Poids: | 0.18 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Switch 5-ports non-administrable
Suspension par trou de serrure / à visser
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Suspension par trou de serrure / à visser
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».



Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 8...28 V AC/9...36 V DC |
---|---|
Débits de transmission | 10/100 Mbit/s full duplex |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Suspension par trou de serrure / à visser |
---|---|
Plage de température | -40...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Coffret | Métal noir |
Degré de protection | IP20 |
Dimensions H×L×P | 105×69×28 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
Switch Management
Protocoles | non |
---|---|
Port Mirroring | non |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | oui |
Contact d'alarme | non |
Maintenance à distance | non |
Webserver | non |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Branchements
Bus de terrain | 5× RJ45 |
---|---|
Alimentation | Bornes à ressort enfichable à enfoncer, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
EAN | 4048879830287 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
Data cableAfficher tout
Accessoires
---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----