Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Switch Xenterra 5 ports non administrable 1Gigabit

No.d'art.: 58906
Poids: 0.23 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Xenterra 5TX GE
Commutateur PoE Gigabit non administrable à 5 ports, IP20
à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. 8 V
Tension de service CA max. 28 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 36 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) oui
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 105 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 37,8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 5
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879830447
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58906_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58906_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58906_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 58900_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 58906_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: P8 58906_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58906_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58906_11-03.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58906_11-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 58906_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi