Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Switch non administrable  58190
Photo non contractuelle

Switch non administrable

5 ports Gigabit, 4 ports PoE, IP20, boitier métallique, 48V
No.d'art.: 58190
Poids: 0.42 kg
Pays d'origine:  TW
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Caractéristiques techniques
Tension de service 12...52 V DC
Débits de transmission 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Puissance (switch) max. 6 W
PoE oui
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -40...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Coffret Métal noir
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 110×89,6×45,4 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Surveillance - absence de tension oui
Switch Management
Protocoles non
Port Mirroring non
VLAN (QoS) IEEE 802.p non
Contact d'alarme oui
Maintenance à distance non
Webserver non
Switch Form Unmanaged Switch
Branchements
Bus de terrain 5× RJ45
Alimentation Bornes à vis

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
EAN 4048879843676
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58190_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58190_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Données produit 58190_pd_x_13.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58190_ina_x_12.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58190_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 58190_p8_2_20.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58190_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58190_04-02.20_uk_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58190_04-02.20_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTBF rapport 58190_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf

---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi