Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Switch non administrable

6 ports Gigabit, 4 ports PoE, IP20, boitier métallique, 48V

No.d'art.: 58191
Poids: 0.35 kg
Pays d'origine:  TW
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Commutateur PoE Gigabit non administrable à 6 ports, IP20
Alimentation électrique 48 V
Support de contact SFP
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Puissance absorbée max. 7,2 W
Amplificateur de tension PoE oui
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) oui
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 110 mm
Largeur 45,4 mm
Profondeur 89,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 1
Type de connexion 2 6
Type de connexion 3 X1
Type de connexion 1
Family construction form POF SC-RJ
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 2
PIN 1 RD
PIN 2 TD
Type de connexion 2
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Type de connexion 3
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 7
PIN 1 V 2 +
PIN 2 V 2 -
PIN 3 Relay (NO)
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 V 1 +
PIN 6 V 1 -
PIN 7 FE

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879843683
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58191_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58191_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58191_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 58190_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 58191_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58191_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 58191_stp_x_b.7z (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58191_05-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58191_05-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 58191_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi