Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Switch non administrable

8 ports Gigabit, 4 ports PoE, IP20, boitier métallique

No.d'art.: 58192
Poids: 0.7 kg
Pays d'origine:  TW
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Commutateur PoE Gigabit non administrable à 8 ports, IP20
Alimentation électrique 24 V
4 ports PoE
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 12 V
Tension de service CC max. 57 V
Amplificateur de tension PoE oui
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) non
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 145 mm
Largeur 57,8 mm
Profondeur 113 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 8
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Type de connexion 2
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 7
PIN 1 FE
PIN 2 V 1 -
PIN 3 V 1 +
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 Relay (NO)
PIN 6 V 2 -
PIN 7 V 2 +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879845090
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58192_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58192_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58192_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 58192_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 58192_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58192_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 58192_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58192_06-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58192_06-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 58192_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi