Switch non administrable
8 ports Gigabit, 8 ports PoE, IP20, boitier métallique
No.d'art.: | 58193 |
Poids: | 0.7 kg |
Pays d'origine: | TW |
Livrable de suite.
Description
Commutateur PoE Gigabit non administrable à 8 ports, IP20
8 ports PoE
8 ports PoE



Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 12...57 V DC |
---|---|
Débits de transmission | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
PoE | oui |
Voltage booster (PoE) | oui |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -40...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Coffret | Métal noir |
Degré de protection | IP20 |
Dimensions H×L×P | 145×57.8×113 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
Switch Management
Protocoles | non |
---|---|
Port Mirroring | non |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | non |
Contact d'alarme | oui |
Maintenance à distance | non |
Webserver | non |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Branchements
Bus de terrain | 8× RJ45 |
---|---|
Alimentation | Bornes à vis |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
EAN | 4048879844208 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----