Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
TREE 8TX Eco switch Gigabit non administrable  58176
Photo non contractuelle

TREE 8TX Eco switch Gigabit non administrable

No.d'art.: 58176
Produit alternatif:    58815
Poids: 0.168 kg
Pays d'origine:  TW
non disponible
 Comparaison produit

Description

Switch Gigabit 8-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 2× 9...30 V DC, redundancy
Débits de transmission 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Protection contre les surtensions oui
Courant de service (switch) max. 450 mA
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Protection contre les inversions de polarité oui
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -10...+70 °C)
Coffret Plastique noire
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 90×45.2×78 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Surveillance - absence de tension oui
Switch Management
Protocoles non
Port Mirroring non
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme non
Maintenance à distance non
Webserver non
Switch Form Unmanaged Switch
Branchements
Bus de terrain 8× RJ45
Alimentation Borne enfichable à vis: 0.2...1.5 mm²

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
EAN 4048879797474
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58176_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58176_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Données produit 58176_pd_x_13.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58175_ina_x_13.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58176_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58176_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58176_02-02.19_uk_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58176_02-02.19_ce_z_a.pdf

---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi