Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Tree 4TX IP67 Métal  58160
Photo non contractuelle

Tree 4TX IP67 Métal

Switch non administrable - 4 Ports
No.d'art.: 58160
Poids: 0.33 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Switch 4-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) oui
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier Nickeled
Matériau boîtier Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 4 trous
Hauteur 95 mm
Largeur 55 mm
Profondeur 31 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Connection types
Type de connexion 1 2-3
Type de connexion 2 Puissance
Type de connexion 1
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879469135
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58160_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58160_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58160_ina_6_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58160_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 58160_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58160_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58160_1019-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58160_1019-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 58160_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Ligne de données ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi