Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Tree 8TX IP67 Metall - Switch non administrable  58161
Photo non contractuelle

Tree 8TX IP67 Metall - Switch non administrable

8 Ports - 8xM12
No.d'art.: 58161
Poids: 0.49 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Switch 8-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 2× 18...30 V DC, redundancy
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Caractéristiques générales
Mode de fixation Fixation par vis à 4 trous
Plage de température -25...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Coffret Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 145×55×31 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Surveillance - absence de tension oui
Switch Management
Protocoles non
Port Mirroring non
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme non
Maintenance à distance non
Webserver non
Switch Form Unmanaged Switch
Branchements
Bus de terrain 8× M12 (femelle), codage D
Alimentation 1× M12 (mâle), codage A

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
EAN 4048879536509
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58161_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58161_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58161_ina_6_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58161_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 58161_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58161_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58161_1020-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58161_1020-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 58161_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Ligne de données ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi