Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Xelity 4TX Managed Switch 4 Port 1000Mbit IP20

No.d'art.: 58820
Poids: 0.162 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.
Commutateur administrable à 4 ports dans un boîtier en plastique IP20
4 ports RJ45 avec vitesse de transmission Gigabit
Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant à vide min. 82,5 mA
Courant à vide max. 137,5 mA
Puissance absorbée max. 2,8 W
Consommation électrique max. 300 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Préréglage IP DHCP
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (actif par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronisation temporelle Horloge temps réel, Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1, N:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier gris
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 140 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 85,1 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 75 °C
Derating à partir de 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Température de transport min. -40 °C
Température de transport max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Connection types
Type de connexion 1 4
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4065909004661
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: KC 58820_R-R-MuR-58821_kc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 58820_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58820_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58820_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 58820_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 58820_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 58810_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58820_p8_2_11.zip (11)
  • fichier de construction: STP 58810_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58820_04-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58820_04-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58820_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58820_10501110_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Notes de mise à jour 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi