Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit

No.d'art.: 58814
Poids: 0.151 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Switch 6-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) Transfert de balises
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 140 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 85,1 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 75 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 6
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

GTIN 4065909013236
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: KC 58814_R-R-MuR-58813_kc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 58814_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58814_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58814_pd_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 58813_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 58811_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58814_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58811_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58814_01-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58814_01-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58814_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi