Xelity 6TX Managed Switch 6 Port 1000Mbit IP20
No.d'art.: | 58822 |
Poids: | 0.174 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.
Commutateur administrable à 6 ports dans un boîtier en plastique IP20
Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Commutateur administrable à 6 ports dans un boîtier en plastique IP20
Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».



Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Débits de transmission | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Protection contre les surtensions | oui |
Current consumption (Idle) | 130 mA, +/- 25 % |
Consommation | max. 350 mA |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température de transport | -40...+85 °C |
Coffret | Matière plastique, gris |
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Degré de protection | IP20 |
Dimensions H×L×P | 140×30×85,1 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED, LLDP |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
Switch Management
Protocoles | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
NAT | 1:1 NAT |
Port Mirroring | 1:1 and N:1 |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | oui |
Contact d'alarme | non |
Maintenance à distance | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
VLAN (802.1Q) | ≤64 VLANs |
Branchements
Bus de terrain | 6× RJ45 |
---|---|
Alimentation | Bornes à ressort enfichable à enfoncer, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4065909004692 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
Data cableAfficher tout
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
---- Accessoires de marquage ----