Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Xelity 8TX Managed Switch 8 Port 1000Mbit ProfiNet IP20  58825
Photo non contractuelle

Xelity 8TX Managed Switch 8 Port 1000Mbit ProfiNet IP20

No.d'art.: 58825
Poids: 0.164 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.
Commutateur PROFINET administrable à 8 ports dans un boîtier en plastique IP20

Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (9...30 V DC)
Débits de transmission 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Protection contre les surtensions oui
Current consumption (Idle) 150 mA, +/- 25 %
Consommation max. 400 mA
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Protection contre les inversions de polarité oui
Courant de raccordement 3.6 W
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -40...+65 °C, ...+75 °C déclassement (température de stockage -40...+85 °C)
Plage de température de transport -40...+85 °C
Coffret Matière plastique, gris
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 105×41,6×85,1 mm
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
Switch Management
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
NAT 1:1 NAT
Port Mirroring 1:1 and N:1
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme non
Maintenance à distance Open VPN
Webserver HTTPS
Switch Form PROFINET switch administrable
VLAN (802.1Q) ≤64 VLANs
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) non
PROFINET Netload Class III
MRP Client
Shared Device non
Branchements
Bus de terrain 8 x RJ45
Alimentation Bornes à ressort enfichable à enfoncer, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
EAN 4065909004722
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: KC 58825_R-R-MuR-58825_kc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 58825_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 58825_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat: ProfiNet  58825_Z13283-17.03.25-v2.4_pn_z_a.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: GSDML 58821_XELITY_PN_KF0_x_10.zip
  • Téléchargement Document: Données produit 58825_pd_x_13.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 58821_hdb_x_13.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 58824_ina_x_11.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 58812_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 58825_p8_2_11.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 58812_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58825_05-04.22_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58825_05-04.22_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 58825_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi