MIRO 6,2 Timer
Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms
No.d'art.: | 3000-18512-0200030 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Sortie à transistor
Prolongation de l’impulsion : 40...45 ms
Bornes à ressort
Prolongation de l’impulsion : 40...45 ms
Bornes à ressort
Données techniques
Caractéristiques électriques | Sortie
Fréquence de commutation max. | 20 Hz |
---|---|
Tension de commutation CC min. | 2 V |
Tension de commutation CC max. | 30 V |
Courant de commutation CC | 0,1 mA |
Courant de commutation max. | 25 mA |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 91 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 14 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 13 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879411608 |
Numéro du tarif douanier | 85364110 |
Unité de conditionnement | 1 |