Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MTW 0-600C MIRO 2/3 FILS BORNES A VISSER  44336
Photo non contractuelle

MTW 0-600C MIRO 2/3 FILS BORNES A VISSER

Interface intelligente, convertisseur de température pour sonde PT100
No.d'art.: 44336
Produit alternatif:    6644336
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 0...600 °C
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (18...30 V DC), filtré
Courant de service max. 80 mA
Signaux de sortie à 4...20 mA charge max. 500 Ω
Signaux de sortie à 0...20 mA charge max. 500 Ω
Signaux de sortie à 0...10 V DC max. 25 mA, protection contre les surcharges
Puissance (résistance) max. 100 Ω (technique 3 fils)
Tolérance ±1% de la valeur finale
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C
Dimensions H×L×P 90×12.4×70 mm
Description
Description du fonctionnement Les convertisseurs de température MurreIektronik, combinés avec une sonde de température PT100 (CEI 751/ EN 60751), convertissent une température en les signaux courants (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Pour ce faire, les modules MTW délivrent un courant

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
EAN 4048879028202
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 44336_ina_2_10.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 44336_1827-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 44336_1827-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 44336_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Tournevis ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi