Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MIIW CONVER.ANALOG/ANALOG 0-20MA/4-20MA
Photo non contractuelle

MIIW CONVER.ANALOG/ANALOG 0-20MA/4-20MA

Interface intelligente, convertisseur analogique courant-courant MIIW
No.d'art.: 44228
Produit alternatif:    44207
Poids: 0.171 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±20%, filtré
Courant de service 50...70 mA
Tolérance max. 0.5%
Fréquence max. 500 Hz
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai 1.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température -25...+50 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions H×L×P 91×6.2×70 mm
Tension d'alimentation
Résistance de charge env. 250 Ω
Tension de sortie
Résistance de charge max. 25 mA
Sorties courant
Résistance de charge max. 500 Ω
Description
Description du fonctionnement Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l’un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et a
données commerciales
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Numéro du tarif douanier 85437090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi