Produits similaires
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
OUTPUT: 0...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC ±20%, filtré |
---|---|
Courant de service | 50...70 mA |
Tolérance | max. 0.5% |
Fréquence | max. 500 Hz |
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai | 1.5 kV |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C |
Dimensions H×L×P | 91×6.2×70 mm |
Entrées tension
Résistance d’entrée | env. 250 kΩ |
---|
Tension de sortie
Résistance de charge | max. 25 mA |
---|
Sorties courant
Résistance de charge | max. 500 Ω |
---|
Description
Description du fonctionnement | Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l’un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et a |
---|
données commerciales
EAN | 4048879028400 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |