Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
miro relais tempo 24VDC-tempo déclen bornes visser
Photo non contractuelle

miro relais tempo 24VDC-tempo déclen bornes visser

Module-relais, 24 V DC, relais temporisé, 1 contact fermeture, relais
No.d'art.: 52310
Produit alternatif:    6652310
Poids: 0.035 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Sortie relais
Retard à l’arrêt : 0.1...10 s
Bornes à vis
Entrée
Tension d’entrée 24 V DC (+10 -15%) circuit d'entrée A
Courant d’entrée 20 mA (circuit d'entrée A)
Tension de commande 24 V DC (+10 -15%) circuit d'entrée B
Courant de commande 5 mA (circuit d'entrée B)
Catégorie d'utilisation
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4 kV ; isolation de sécurité (EN 60947-1)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C
Dimensions H×L×P 91×6.2×70 mm
Sortie
Tension de sortie max. 250 V AC/DC
Courant de sortie max. 6 A
Courant de charge minimum 100 mA (12 V DC)
Puissance de sortie max. 1500 VA/120 W
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Matériau de contact Ag Sn O2
Temps de réaction/chute/rebond 10/15/1.5 ms
données commerciales
EAN 4048879026987
eClass 27210990
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cCSAus
* HT, plus frais d'envoi