Produits similaires
16 pôles
Bornes enfichables à vis
Bornes enfichables à vis
Caractéristiques techniques
Tension de service | 250 V AC |
---|---|
Courant de service par bit | 8 A |
Groupe de matériaux isolants | EN 60664-1 surtension, catégorie I |
Caractéristiques générales
Type de raccordement | Bornes enfichable à vis: max. 4 mm², monobrin |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Dimensions H×L×P | 75×45×66 mm |
Plage de température | -20...+60 °C |
données commerciales
EAN | 4048879026284 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |