Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LUGS 24  54102
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

  • Module d'interface passif, connecteur pour câble plat DIN 41651, 34
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    145,40 CHF
  • Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    116,10 CHF
  • Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 16, 250 V AC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    95,30 CHF
  • Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 32, 250 V AC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    187,10 CHF

LUGS 24

Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 24, 250 V AC

No.d'art.: 54102
Produit alternatif:   
Poids: 0.164 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 pôles
Bornes enfichables à vis

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 8 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 66 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026277
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 54102_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 54102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi