PKB 1
Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V
No.d'art.: | 54250 |
Produit alternatif: | 54251 |
Poids: | 0.286 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
4× 22 pôles
15 A chaque barre bus
Bornes enfichables à vis
15 A chaque barre bus
Bornes enfichables à vis


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 250 V AC |
---|---|
Groupe de matériaux isolants | EN 60664-1 surtension, catégorie II |
Courant de service par bit | 15 A chaque barre bus |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Type de raccordement | Bornes enfichable à vis: max. 4 mm², monobrin |
Dimensions H×L×P | 63×140×48 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026062 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----