UFL 20 L
Module d'interface passif, connecteur pour câble plat DIN 41651, 20
No.d'art.: | 54013 |
Poids: | 0.122 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Barrette mâle pour câble plat avec LED
20 pôles
Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction
pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventeIlement le crochet inférieur du connecteur
20 pôles
Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction
pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventeIlement le crochet inférieur du connecteur
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Courant de service max. | 1 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | II |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 63 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 48 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141120 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141120 |
ECLASS-7.0 | 27141120 |
ECLASS-8.0 | 27141120 |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.1 | 27141120 |
ECLASS-11.1 | 27141120 |
ECLASS-12.0 | 27141120 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879026604 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----