MET 063-240-415/110
Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 240/415 V AC
No.d'art.: | 86035 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 10.15 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
630 VA
Classe d’isolement T 60/B
630 VA
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 240 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 415 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 2,98 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,71 A |
Inrush current at input voltage 1 | 75,6 A |
Inrush current at input voltage 2 | 43,4 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 82,3 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 47,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 1 | 110 V |
---|---|
Tension de sortie CA 2 | 240 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Puissance de coupure CA max. | 630 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 107,5 mm |
Dimension de fixation b | 122 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 129 mm |
Largeur | 150 mm |
Profondeur | 148 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078962 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |