Emparro ACCU 2401
Module de batterie sans entretien 24V/1,2Ah
No.d'art.: | 89550 |
Poids: | 2 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
24 V DC
1.2 Ah
1.2 Ah
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Quantité de charge électrique max. | 1,2 Ah |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Hauteur | 96 mm |
Largeur | 69 mm |
Profondeur | 105 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -15 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693967 |
Numéro du tarif douanier | 85072080 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Alimentation en courant ----
-
Top Vente