Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MB Cap Ultra Puffermodul

IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A für max.1A/380S

ArtNr.: 85467
Alternativartikel:   
Gewicht: 2.1 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV/PELV
Elektrische Daten | Eingang
Dauer Einschaltstrom max. 2 ms
Eingangsspannung 1 DC 12 V
Eingangsspannung 1 DC min. 11,9 V
Eingangsspannung 1 DC max. 15 V
Eingangsspannung 2 DC 24 V
Eingangsspannung 2 DC min. 23,9 V
Eingangsstrom AC 10 A
Einschaltstrom max. 35 A
Ladezeit min. 100 s
Ladezeit max. 210 s
Schalteingang potenzialfrei 27 V
Wirkungsgrad 90 %
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 DC 11,3 V
Ausgangsspannung 2 DC 23,3 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom max. 10 A
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Konformität
Produktstandard EN 60950, EN 50178

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879079785
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85322900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85467_ina_2_16.pdf (16)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85467_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85467_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 85467_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 85467_p8_2_20.zip (20)
  • Konstruktionsdateien: STP 85467_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Konfigurator 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)
  • Zulassung: UL Listed CA 85467_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85467_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)

---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten