MB Cap Ultra Réserve d'énergie
Entrée: 24VDC Sortie: 24VDC/40A pour max. 40A pendant 3,6 s
No.d'art.: | 85469 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 2.1 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. | 21,6 V |
---|---|
Tension d’entrée CC max. | 26,4 V |
Courant d’entrée CA | 40 A |
Courant de démarrage max. | 36,5 A |
Temps de charge min. | 140 s |
Temps de charge max. | 300 s |
Rendement | 90 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. | 19 V |
---|---|
Tension de sortie CC max. | 25,5 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Output current max. | 40 A |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879404990 |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----