Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module Buffer Cap 20/24 - 200ms

Réserve d'énergie 24V, Module Buffer sans entretien, Réserve de 200ms

No.d'art.: 85394
Produit alternatif:   
Poids: 0.66 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle oui
Degré de sécurité SELV/PELV
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 23 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 85 mA
Courant de charge max. 0,5 A
Temps de charge min. 20 s
Temps de charge max. 45 s
Protection contre les pointes de tension CC max. 35 V
Rendement 95 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 22 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 20 A
Courant de sortie fonctionnement en tampon 26 A
Ondulation résiduelle (s-s) max. 200 mV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 70 °C
Derating à partir de 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 60950-1
CEM EN 55022 B

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879000123
Numéro du tarif douanier 85322200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85394_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85394_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85394_ina_3_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 85394_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85394_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 85394_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85394_1751-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85394_1751-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Disjoncteur électronique ----
  • Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 10
    Livrable de suite.
    230,60 CHF
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi