Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module Buffer MB Cap Ultra

Entrée: 20,4 à 26,4VDC Sortie: 23VDC/3A pour max.7s

No.d'art.: 85460
Produit alternatif:   
Poids: 0.6 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
7 s (3 A); 21 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV/PELV
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 26,4 V
Courant d’entrée CA 3 A
Temps de charge min. 25 s
Rendement 90 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 23 V
Tension de sortie CC min. 22,54 V
Tension de sortie CC max. 23,46 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 3 A
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 60 °C
Produit standard EN 60950, EN 50178

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879079808
Numéro du tarif douanier 85322900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85460_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85460_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Notice d'installation 85460_ina_2_15.pdf (15)
  • fichier de construction: P8 85460_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 85460_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85460_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85460_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 85460_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configurateur 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Onduleur ----
---- Alimentation en courant ----
---- Disjoncteur électronique ----
  • Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 6
    Livrable de suite.
    208,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi