IMPACT67 DI8 DO8, Module d'E/S compact
8 entrées TOR, 8 sorties TOR 2A, CANopen, IP67
No.d'art.: | 55076 |
Poids: | 0.415 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Entrées/sorties logiques
DI8 DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DI8 DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Courant total UA max. | 9 A |
Courant total US max. | 9 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de capteur US max. par entrée | 0,2 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. | 1 |
---|---|
Plage d'adresses max. | 99 |
Communication industrielle | CANopen
Adressage CANopen | Contacteur rotatif |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 39 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 225 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 0-3 |
---|---|
Type de connexion 2 | 4-7 |
Type de connexion 3 | Bus In |
Type de connexion 4 | Bus Out |
Type de connexion 5 | Power In |
Connection type 6 | Power Out |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO 04-07 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 00-03 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI 04-07 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI 00-03 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | CAN_PE |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | CAN_PE |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Type de connexion 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Connection type 6
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879052023 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----