Produits similaires
Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 39×63×225 mm |
EtherCAT
Adressage | automatique ou Device ID par commutateur rotatif |
---|
Sortie
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879051965 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |