Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
EtherNet/IP
Adressage DHCP, BOOTP ou adresse IP par contacteur rotatif
DLR (Device Level Ring) oui
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Paramétrage
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879445467
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
cCSAus
* HT, plus frais d'envoi