Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
IRA 220
Photo non contractuelle

IRA 220

Relais enfichable, pour relais industriel, 4 inverseurs, 230 V AC, 5 A
No.d'art.: 61401
Produit alternatif:    51413
Poids: 0.018 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

4 contacts inverseurs
230 V AC
Relais avec tension différente livrables sur demande.
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 250 V AC/110 V DC
Courant de commutation max. 5 A
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1250 VA/100 W
Puissance d’arrêt max. 1.4 VA/0.9 W
Temps de commutation 18 ms
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 36×28×21 mm
Matériau (contact) Ag Ni; Ag hv
données commerciales
EAN 4048879025768
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine IT
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi