Modlight50 Pro module LED bleu
Entrée 24VDC
No.d'art.: | 4000-76050-1014000 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | ID |
Livrable de suite.
Description
Module à LED (bleue)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Consommation électrique max. | 62,5 mA |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PC |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 52 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Mode de fixation | Fermeture à baïonnette |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371200 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371220 |
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ECLASS-10.1 | 27371220 |
ECLASS-11.1 | 27371220 |
ECLASS-12.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879751537 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |