Zugentlastung für modlight70
mit M16 Gewinde Abgang unten
No.d'art.: | 4000-75070-0000922 |
Poids: | 0.1 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur de montage
pour antitraction
Départ vers le bas ou latéral
pour antitraction
Départ vers le bas ou latéral
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 15 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 70 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371290 |
ECLASS-7.0 | 27371290 |
ECLASS-8.0 | 27371290 |
ECLASS-9.0 | 27371290 |
ECLASS-10.1 | 27371292 |
ECLASS-11.1 | 27460402 |
ECLASS-12.0 | 27460402 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031073 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |