Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlight70 Pro base, connexion M12 8 pôles

Sortie par le bas

No.d'art.: 4000-76070-1300002
Poids: 0.205 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Base
avec raccordement M12
Départ vers le bas
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 140 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Mode de fixation Fermeture à baïonnette

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879758871
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 4000-76070-1300002_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-76070-1300002_p8_2_21.zip (21)
  • fichier de construction: STP 4000-76070-1300002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 4000-76070-1300002_inf_x_10.zip (-)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76070-1300002_01-09.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76070-1300002_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tuyau pour la colonne de signalisation ----
---- Plaque d'identification ----
---- Pied pour mât de signalisation ----
  • Adaptateur pour montage sur le dessous du tube.
    Livrable de suite.
    48,10 CHF
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
  • Adaptateur pour montage mural
    Livrable de suite.
    17,10 CHF
* HT, plus frais d’envoi