Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
LED-230VAC IP65 OPAQUE
Photo non contractuelle

LED-230VAC IP65 OPAQUE

Voyants LED, LED {boitier plastique}, 230 V AC, rouge / 5 mm, 1
No.d'art.: 71269
Poids: 0.006 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

(rouge)
230 V AC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.
Caractéristiques techniques
Tension de service 230 V AC ±10%
Consommation 10 ±2 mA
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP65
Caractéristiques générales
Coffret Plastique, difficilement inflammable
LED Ø 5 mm
Ø perçage face avant 9 mm
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Plage de température -20...+50 °C
données commerciales
EAN 4048879041317
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi