Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Boitier d'arret d'urgence E-Stop 72 avec protection, IP65, Tourner pour  69042
Photo non contractuelle

Boitier d'arret d'urgence E-Stop 72 avec protection, IP65, Tourner pour

deverouiller

No.d'art.: 69042
Poids: 0.193 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

E-Stop 72P 2NC M12(5)
avec raccordement M12
5 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
avec capot de protection
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Courant de commutation (CA-15) 30 A
Courant de commutation (CC-13) 2,2 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Durée de vie électrique 1000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 1000000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d 250000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. 9 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AgNi
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 104 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 91 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à ouverture 20 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 2
PIN 4 NC 1
PIN 5 NC 2

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594691
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 69040_ina_2_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 69042_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 69042_p8_2_31.zip (31)
  • fichier de construction: STP 69042_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69042_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69042_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi