Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts NF - Boitier IP65  69004
Photo non contractuelle

Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts NF - Boitier IP65

Bouton de Reset NO avec voyant

No.d'art.: 69004
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)
avec raccordement M12
8 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
1 bouton lumineux (1 contact NO)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Tension de service CA/CC max. éclairage LED 30 V
Courant de service éclairage LED 4 mA @24 V DC
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 1 V
Tension de service CC max. 36 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service 1,5 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Durée de vie électrique 50000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d 250000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. 10 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AgNi
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 52 mm
Largeur 124 mm
Profondeur 42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à ouverture 20 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1 +
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2 +
PIN 5 NO
PIN 6 NO
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879663359
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 69004_E479949-NISD2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: TÜV  69004_B0318910009-09.02.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 69000_ina_2_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 69004_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 69004_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 69004_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69004_06-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69004_06-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi