Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSDD modulaire connecteur à monter SUB-D9 F/M  4000-68000-9040031
Photo non contractuelle

MSDD modulaire connecteur à monter SUB-D9 F/M

MSDD modulaire accessoire, connecteur à monter SUB-D9 F/M, sur plaque

No.d'art.: 4000-68000-9040031
Poids: 0.011 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Gender Changer
SUB-D9 (femelle/mâle)
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 31,2 mm
Largeur 16,8 mm
Profondeur 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036887
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-9040031_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-9040031_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-9040031_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi