Modlink MSDD Changeur de genre
USB-A 3.0 / USB-A 3.0
No.d'art.: | 4000-68000-9040022 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Gender Changer
USB (forme A) 3.0 (femelle/femelle)
USB (forme A) 3.0 (femelle/femelle)
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 13,1 mm |
---|---|
Largeur | 15,7 mm |
Profondeur | 42 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600873 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |