MSDD modulaire Plaquette d'obturation
plaquette d'obturation
No.d'art.: | 4000-68000-8900000 |
Poids: | 0.018 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Plaque borgne (plate)
Monter soi-même
surface utilisable: 45×75 mm
Surfaces de montage pour le montage soi-même des connecteurs ou des contacteurs, surface utilisable 45×75 mm
Monter soi-même
surface utilisable: 45×75 mm
Surfaces de montage pour le montage soi-même des connecteurs ou des contacteurs, surface utilisable 45×75 mm
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037136 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |